Per un monitoraggio costante e una gestione intelligente sussiste una comunicazione continua con QUINT UPS. Il rilevamento automatico dell'accumulo e la sostituzione senza utensili durante l'esercizio consentono un'installazione rapida. Gli accumuli per QUINT UPS con IQ Technology lasciano il magazzino completamente caricati.
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ
-
Accumulo
2320377
Accumulo esente da manutenzione basato su condensatore a doppio strato, 24 V DC, 10 KJ, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU D.GB09.W.00881/20LR
ID omologazione: LR22136091TABV
ID omologazione: 41516/B0 BVUL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528ABS
ID omologazione: 22-2244289-PDADNV
ID omologazione: TAA0000265| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Massima vita elettrica
Condensatori a doppio strato esenti da manutenzione