QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Gruppo di continuità
2320283

UPS con IQ Technology per montaggio su guida DIN. Ingresso: 120 / 230 V AC, uscita: 120 / 230 V AC / 1 kVA. In qualsiasi momento viene segnalato lo stato di carica, il tempo residuo e la vita elettrica del modulo accumulatore, aumentando così la disponibilità dell'impianto.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Transizione graduale grazie alla topologia online
Curva sinusoidale pura anche in mancanza di alimentazione
Interfaccia USB per il collegamento, ad esempio, ai PC industriali
Avviamento da accumulo anche senza rete di ingresso
Collegabile in parallelo per incrementare la potenza e creare ridondanza nella rete