I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH - Gruppo di continuità
2320254

Gruppo di continuità con IQ Technology e batteria integrata per il montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, batteria: piombo AGM 1.2 Ah, incl. adattatore per guide DIN universali montato UTA 107/30

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplicità d'uso grazie al riconoscimento automatico della batteria, alla sua sostituzione senza utensili durante il funzionamento e alla comunicazione mediante interfacce IFS
Affidabilità di attivazione in presenza di carichi pesanti grazie alla riserva di potenza statica POWER BOOST fino a 1,5 volte la potenza nominale
Intervento rapido degli interruttori magnetotermici standard grazie alla tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
Impiego universale dell'apparecch. grazie al vasto pacchetto di omologazioni e alle numerose possibilità di parametrizzaz. e diagnostica