Con il modulo UPS per 24 V DC con correnti in uscita da 5 a 40 A si riuniscono in un'unica soluzione l'alimentatore, il modulo UPS e l'accumulo.
QUINT-UPS/24DC/24DC/5
-
Gruppo di continuità
2320212
Gruppo di continuità con tecnologia IQ per il montaggio su guida di supporto, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A, incl. adattatore per guide di supporto universali montato UTA 107/30
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID omologazione: LR22136091TABV
ID omologazione: 41516/B0 BVEAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: FILE E 123528ABS
ID omologazione: 22-2244289-PDADNV
ID omologazione: TAA0000265Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |
KC
ID omologazione: R-R-PCK-2320212IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0049cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplicità d'uso grazie al riconoscimento automatico della batteria, alla sua sostituzione senza utensili durante il funzionamento e alla comunicazione mediante interfacce IFS
Sfruttamento ottimale del tempo di copertura e monitoraggio preventivo dell'accumulo
Caricamento rapido della batteria
Ampie funzioni di segnalazione e parametrizzazione
Intervento rapido degli interruttori magnetotermici standard grazie alla tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
Affidabilità di attivazione in presenza di carichi pesanti grazie alla riserva di potenza statica POWER BOOST fino a 1,5 volte la potenza nominale