I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - Modulo di ridondanza, verniciatura di protezione
2320173

Modulo di ridondanza QUINT attivo per il montaggio su guida con tecnologia ACB (Auto Current Balancing) e funzioni di monitoraggio, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 2 x 10 A o 1 x 20 A, con adattatore per guide di supporto universali UTA 107/30 montato

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino a una vita elettrica doppia della soluzione ridondante grazie alla suddivisione uniforme del carico
Risparmio energetico
Monitoraggio permanente della ridondanza
Ridondanza completa fino all'utenza

Domande frequenti


Viene segnalato se c'è una rottura del cavo sul lato di uscita o se un cavo non è collegato?

No. Per consentire la segnalazione si raccomanda il QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 come alternativa.
https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/alimentazione-quint4-ps1ac24dc5-2904600


L'articolo è dotato di una protezione contro le sovratensioni integrata?

Sì, l'articolo dispone di una protezione contro le sovratensioni per tensioni a partire da 32 V. Per proteggere il carico da una tensione pericolosa, il rispettivo ingresso viene disattivato in caso di sovratensione. Ciò significa che il carico può e... Vedi di più

Sì, l'articolo dispone di una protezione contro le sovratensioni per tensioni a partire da 32 V. Per proteggere il carico da una tensione pericolosa, il rispettivo ingresso viene disattivato in caso di sovratensione. Ciò significa che il carico può essere alimentato in modo sicuro tramite l'alimentatore ridondante. L'errore viene segnalato tramite il relè "Red OK" (13/14) e il LED.

Vedi di meno

Cosa significa "ACB"?

"ACB" è l'acronimo di "Auto Current Balancing". Lievi differenze nella tensione di uscita degli alimentatori in parallelo influenzano notevolmente la corrente erogata da un alimentatore. Questa tecnologia bilancia la corrente fino ad una differenza d... Vedi di più

"ACB" è l'acronimo di "Auto Current Balancing". Lievi differenze nella tensione di uscita degli alimentatori in parallelo influenzano notevolmente la corrente erogata da un alimentatore. Questa tecnologia bilancia la corrente fino ad una differenza di tensione di 0,3 V. La durata di vita della soluzione ridondante può essere raddoppiata grazie all'utilizzo uniforme e al carico individuale più basso su un alimentatore.

Vedi di meno


Vedi le FAQ