Un sistema ridondante sicuro risulta dal collegamento in parallelo di due alimentatori disaccoppiati. Per una maggiore disponibilità dell'impianto QUINT DIODE offre la soluzione adatta: disaccoppiamento con diodo.
QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
Modulo di ridondanza
2320160
Modulo a diodi per guide di supporto 48 V DC/2x20 A o 1x40 A. Ridondanza completa fino all'utente.
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: FILE E 123528DNV
ID omologazione: TAA000011FATEX
ID omologazione: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010102095IECEx
ID omologazione: DEK 20.0022XcUL Listed
ID omologazione: FILE E 199827UL Listed
ID omologazione: E199827INMETRO
ID omologazione: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID omologazione: GYJ20.1591XCCC
ID omologazione: 2024322303006214Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Questo modulo è adatto anche per il collegamento in serie di alimentatori?
No, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 può essere utilizzato anche in un collegamento in serie di alimentatori. Con un cablaggio corretto è possibile proteggere gli alimentatori da tensioni critiche al momento dell'accensione e dello spegnimento, soprattutto... Vedi di più
No, QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 può essere utilizzato anche in un collegamento in serie di alimentatori. Con un cablaggio corretto è possibile proteggere gli alimentatori da tensioni critiche al momento dell'accensione e dello spegnimento, soprattutto con carichi capacitivi.
NOTA:
Poiché "-" non è collegato per la protezione di un collegamento in serie, questo dispositivo non viene utilizzato secondo
le sue specifiche.
Con l'articolo è possibile disaccoppiare gli alimentatori a 110 V?
La protezione da sovratensione transiente integrata impedisce l'uso con tensioni di 110 V. Tuttavia, i diodi sono progettati per un massimo di 150 V. Se "-" non è collegato e viene instradato oltre il modulo, possono essere disaccoppiati tra loro anc... Vedi di più
La protezione da sovratensione transiente integrata impedisce l'uso con tensioni di 110 V. Tuttavia, i diodi sono progettati per un massimo di 150 V. Se "-" non è collegato e viene instradato oltre il modulo, possono essere disaccoppiati tra loro anche alimentatori a 110 V.
NOTA:
Poiché "-" non deve essere collegato per l'uso con tensioni di 110 V, questo dispositivo non viene utilizzato in conformità alle sue specifiche in questo collegamento.