Converter QUINT POWER con le massime funzionalità
I DC/DC Converter convertono il livello di tensione, aumentano la tensione sulle linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti mediante isolamento galvanico.
Per la protezione selettiva e di conseguenza economica degli impianti i DC/DC QUINT Converter sono in grado di far intervenire gli interruttori magnetotermici con valori pari a 6 volte la corrente nominale, in modo magnetico e quindi rapido. L'elevata affidabilità dell'impianto è garantita anche dal controllo funzionale preventivo, che comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori.
QUINT-PS/12DC/24DC/ 5
-
DC/DC converter
2320131
Converter QUINT DC/DC switching per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: 12 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-5535-M1EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID omologazione: TA24091MBV
ID omologazione: 27662/C0 BVUL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528RINA
ID omologazione: ELE333522XGABS
ID omologazione: 20-2022536-PDALR
ID omologazione: LR22301698TA-02DNV
ID omologazione: TAA000030XIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0071NK
ID omologazione: TA22564McUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Per quali applicazioni può essere utilizzato un DC/DC converter?
I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvan... Vedi di più
I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvanico impedisce guasti alle utenze sensibili e ai componenti del sistema.
Vedi di menoPosso utilizzare il DC/DC converter QUINT per attivare selettivamente un interruttore magnetotermico nella mia applicazione?
Sì, con i DC/DC converter QUINT > 100 W gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro dalla tecnologia SFB. In fase di progettazione, considerare la matrice di progettazione SFB, disponibile nell'area download alla voce "Varie".