I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - DC/DC converter
2320021

Per impianti nuovi usare l'articolo seguente: 1098676.
MINI DC/DC converter switching per il montaggio su guida DIN, ingresso: 12 - 24 V DC, uscita: 48 V DC/0,7 A

Dettagli prodotto









I vantaggi

Isolamento galvanico: per la creazione di sistemi di alimentazione indipendenti
Consentono la conversione su diversi livelli di tensione
Tensione costante: aggiornamento della tensione di uscita anche all'estremità di linee lunghe