FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Isolatore di rete
2313931

Isolatore di rete passivo per la separazione galvanica in reti Ethernet. Per la protezione di dispositivi Ethernet da differenze di potenziale fino a 4 kV. Utilizzabile per velocità di trasmissione fino a 100 MBit/s. Possibilità di collegamento per due spine RJ45.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Alimentazione di tensione non necessaria
Rigidità dielettrica fino a 4 kV
Protezione da influssi ambientali aggressivi in condizioni industriali particolarmente critiche mediante circuito stampato laccato
Separazione galvanica delle linee dati e della schermatura dei cavi
Range di temperatura esteso da -25 °C ... +85 °C
Montaggio su guida DIN
Tensione di isolamento continua da 250 VRMS
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL