FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Isolatore di rete
2313915

Isolatore di rete passivo per la separazione galvanica in reti Ethernet. Per la protezione di dispositivi Ethernet da differenze di potenziale fino a 4 kV. Utilizzabile per velocità di trasmissione fino a 1 GBit/s. Possibilità di collegamento per due spine RJ45.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Alimentazione di tensione non necessaria
Rigidità dielettrica fino a 4 kV
Protezione da influssi ambientali aggressivi in condizioni industriali particolarmente critiche mediante circuito stampato laccato
Omologazione per applicazioni ferroviarie (materiale rotabile) secondo EN 50155 e EN 50121
Separazione galvanica delle linee dati e della schermatura dei cavi
Range di temperatura esteso da -25 °C ... +85 °C
Montaggio su guida DIN
Velocità di trasmissione fino a 1000 Mbit/s
Tensione di isolamento continua da 250 VRMS
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL