La nuova serie D-SUB SUBCON-PLUS-PROFIB/... è appositamente concepita per l'impiego in sistemi PROFIBUS fino a 12 MBit/s e in condizioni di campo consente il facile e rapido collegamento del cavo bus in ingresso e in uscita. La resistenza terminale è già integrata in tutte le versioni e può essere inserita dall'esterno tramite un interruttore scorrevole. Al contempo il segmento del sistema bus in uscita può essere disinserito. Ciò facilita la messa in servizio per segmenti ed impedisce terminazioni errate.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC
-
Connettori bus D-SUB
2313708
Connettore D-SUB, a 9 poli, spina, uscita cavo a 90°, sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s con connettore femmina PG-D-SUB per il collegamento di un dispositivo di programmazione, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti a vite
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Connettore dati |
MTTF | 6706 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
1817 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
155 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
Assegnazione poli | 3, 5, 6, 8 |
Tensione di prova | 50 V |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,025 W |
Tensione nominale UN | 5 V |
Corrente nominale IN | 100 mA |
Coppia di serraggio | ... 1,2 Nm |
Attacco ad innesto D-SUB | |
Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
Attacco per scheda | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 5 mm |
Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 1 mm² |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 26 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 16 |
Sezione min. conduttore flessibile AWG | 26 |
Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 18 |
Attacco di programmazione | |
Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
Sistema bus | PROFIBUS DP |
Segnale | PROFIBUS |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 16,8 mm |
Altezza | 34,8 mm |
Lunghezza | 72 mm |
Materiale (Custodia) | ABS (metallizzate) |
Diametro esterno conduttore | 7,6 mm ... 8,4 mm (Linea bus in ingresso) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 200 |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP40 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIF15ATEX2744348X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UKEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIMA22UKEX2744348X |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
Codice articolo | 2313708 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC531 |
Codice prodotto | DNC531 |
GTIN | 4046356514156 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 55,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fbe050b2-bb0e-48df-b343-2c22c6beeef3 |
Prodotti compatibili
-
QUICK WIREFOX 6 - Pinza spelafili 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Utensile spelafili 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Linea di sistema bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
SZK PH1 VDE - Cacciavite 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Connettori bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connettori bus D-SUB 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connettori bus D-SUB 2313685
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistenza terminale 2702636
I vantaggi
Adatto per tutti i comuni cavi PROFIBUS Fast Connect e cavi bus RS-485
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)