I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MCR-SL-CUC-600-I - Convertitore di corrente universale
2308098

Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 600 A, uscita 4 ... 20 mA

Dettagli prodotto









I vantaggi

Montaggio variabile su guida di supporto o piastra di montaggio
Le dimensioni compatte consentono anche un impiego decentrato
Connessione semplice grazie ai morsetti di collegamento estraibili COMBICON
Separazione a 3 vie
Misurazione di corrente universale, resistenza shunt non necessaria