I convertitori di corrente MCR AC/DC misurano la corrente continua e alternata di curve di qualsiasi forma d'onda, nonché correnti distorte, e la convertono in un segnale analogico standard.
MCR-SL-CUC-100-I
-
Convertitore di corrente universale
2308027
Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 100 A, uscita 4 ... 20 mA
Dettagli prodotto
cULus Listed
ID omologazione: E123528-20110617Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio variabile su guida di supporto o piastra di montaggio
Le dimensioni compatte consentono anche un impiego decentrato
Connessione semplice grazie ai morsetti di collegamento estraibili COMBICON
Separazione a 3 vie
Misurazione di corrente universale, resistenza shunt non necessaria