UM 45-FLK50/S7-300
-
Modulo passivo
2304610
Modulo VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 40), attacco a vite, larghezza modulo: 126 mm
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
| Numero di poli | 50 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Corrente (Alimentazione di tensione) | ≤ 2 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| CPU 314C-2DP | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 OBN |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero di poli | 40 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 124,8 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Profondità | 50,31 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | PVC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2304610 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK21AS |
| Codice prodotto | DK21AS |
| GTIN | 4017918980924 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 133,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 133 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)