ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
Relè statico di potenza
2297316
Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 9 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Lunga vita elettrica
Commutazione silenziosa e priva di usura
Circuito di protezione integrato
Circuito di asservimento integrato e connessione del carico
Elevata frequenza di commutazione