cUL Recognized
ID omologazione: E238705| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
UL Recognized
ID omologazione: E238705| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
Modulo VARIOFACE, per 32 canali, ognuno con un morsetto supplementare e fusibile per segnale, (potenziale negativo comune)
| Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
| Numero di poli | 50 |
| Numero di canali | 32 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Fusibile | 1 A TR5 (rapido) (F1 ... F32) |
| 2 A TR5 (rapido) (F33 ... F36) | |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Corrente (Alimentazione di tensione per byte) | ≤ 2 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato SIEMENS S7-1500 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Controllore supportato SIEMENS S7-400 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Scheda I/O adatta | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC L | |
| Scheda I/O adatta | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Scheda I/O adatta | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Controllore supportato SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Scheda I/O adatta | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controllore supportato GE-FANUC RX3i | |
| Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Attacco a norma | IEC 60603-13 |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Cicli di manovra | > 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero di poli | 72 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 190,8 mm |
| Altezza | 89,6 mm |
| Profondità | 65,9 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale isolante custodia | PVC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2294490 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2181 |
| Codice prodotto | DK2181 |
| GTIN | 4017918148973 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 459,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 339,2 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 818cc1ab-b9df-4b78-bbde-dbc41b39ba6d |