PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - Trasformatore di corrente
2277174

Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria 600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza nominale 10 VA

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione contro la distruzione: cortocircuito del trasformatore ruotando i coprimorsetti imperdibili di 90°
Montaggio variabile grazie alle possibilità di fissaggio flessibili
Rilevamento affidabile dei picchi di carico con una corrente nominale termica ininterrotta del 120 % rispetto alla corrente nominale primaria
Elevata sicurezza elettrica grazie all'alta tensione nominale di isolamento
Struttura salvaspazio con larghezze dell'alloggiamento uniformemente ridotte da 30 mm