cUL Recognized
ID omologazione: E118976-20151204Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 29,9 V | 4 A | ||
Segnale | 29,9 V | 4 A |
UL Recognized
ID omologazione: E118976-20151204Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 29,9 V | 6 A | ||
Segnale | 29,9 V | 4 A |
Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40050612Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 32 V | 6 A | ||
Segnale | 32 V | 4 A |