MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035
-
Presa base per circuiti stampati
2202330
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: MCO-EH 1,5/..-G1L, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscita pin laterale sinistra
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Presa base per circuiti stampati |
Famiglia di prodotti | MCO-EH 1,5/..-G1L |
Tipo | Prese base verticali rispetto al c.s. |
Numero di poli | 5 |
Passo | 3,5 mm |
Numero collegamenti | 5 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 5 |
Layout pin | Pinning lineare |
Numero di pin di saldatura per potenziale | 1 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 8 A |
Tensione nominale UN | 300 V |
Resistività di massa | 1,6 mΩ |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 160 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 160 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 320 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 2,5 kV |
Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
Layout pin | Pinning lineare |
Indicazioni materiale - contatti | |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | stagnato |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | grigio chiaro (7035) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Disegno quotato |
|
Passo | 3,5 mm |
Larghezza [w] | 19,95 mm |
Altezza [h] | 17,8 mm |
Lunghezza [l] | 14,55 mm |
Lunghezza codoli a saldare [P] | 2 mm |
Dimensioni dei codoli | 0,8 x 0,8 mm |
Design del circuito stampato | |
Diametro foro | 1,2 mm |
Controllo visivo | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Controllo dimensionale | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Risultato | Prova superata |
Polarizzazione e codifica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Portacontatti in uso | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Settori d’applicazione portacontatti Applicazione >20 N |
Prova superata |
Forza di inserzione/trazione | |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 25 |
Forza di inserzione per polo circa | 8 N |
Forza di trazione per polo circa | 4 N |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Numero di poli testati | 5 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Gruppo materiale isolante | I |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 160 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 2,5 kV |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 160 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 2,5 kV |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 320 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 2,5 kV |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 2,95 kV |
Resistività di massa R1 | 1,6 mΩ |
Resistività di massa R2 | 1,6 mΩ |
Cicli di manovra | 25 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Sollecitazione per effetto del calore | 105 °C/168 h |
Tensione alternata fissa | 1,39 kV |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 2202330 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ACHADB |
Codice prodotto | ACHADB |
GTIN | 4055626051345 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,39 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,39 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Direzione di innesto ortogonale rispetto al circuito stampato
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)