ME 22,5 SF-UT KMGY - Base custodia
2201861

Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design extra piatto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 22,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 44,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN