ME-IO 18,8 C 6U 7035
-
Copertura della custodia
2201804
Custodie per guide DIN, 6U, Copertura per custodia, larghezza: 18,9 mm, altezza: 65,8 mm, profondità: 26 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di prodotto | Parte superiore custodia |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Serie di custodie | ME-IO |
| Famiglia di prodotti | ME-IO 18,8 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Larghezza | 18,9 mm |
| Altezza | 65,8 mm |
| Profondità | 26 mm |
| Colore (Copertura per custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale Copertura per custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Durata di prova | 1 h |
| Forza | 20 N |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con base custodia |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 2201804 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ACHEBB |
| Codice prodotto | ACHEBB |
| GTIN | 4046356909358 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,32 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,1 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,065 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Base custodia 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Base custodia 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1103440
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Base custodia 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Base custodia 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Base custodia 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1103436
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Base custodia 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Base custodia 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Base custodia 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202621
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Connettori per circuiti stampati USB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154016
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Presa base per circuiti stampati 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Presa base per circuiti stampati 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203409
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Presa base per circuiti stampati 1548074
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Connettore per circuiti stampati 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Connettore per circuiti stampati 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Connettore per circuiti stampati 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Connettore per circuiti stampati 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Connettore per circuiti stampati 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Connettore per circuiti stampati 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Connettore per circuiti stampati 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Connettore per circuiti stampati 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Connettore per circuiti stampati 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203604
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Connettore per circuiti stampati 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Connettore per circuiti stampati 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Connettore per circuiti stampati 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Connettore per circuiti stampati 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Connettore per circuiti stampati 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Tappo cieco 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Connettore per circuiti stampati 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Connettore per circuiti stampati 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Connettore per circuiti stampati 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Connettore per circuiti stampati 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Connettore per circuiti stampati 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Tappo cieco 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203195
-
HSCP-CB 2U-7035 - Clip di fissaggio 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Clip di fissaggio 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Clip di fissaggio 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Clip di fissaggio 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Clip di fissaggio 1037100
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Display 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Display 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - Contatto di terra funzionale 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Piedino di fissaggio 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Elemento di raffreddamento 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Elemento di raffreddamento 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
-
HSC-LR SP - Molla 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Tappo cieco 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Tappo cieco 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tappo cieco 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Profilo di codifica 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Cartellino 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Coperchio di siglatura 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Connettore di prova 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Copertura della custodia 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Copertura della custodia 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Copertura della custodia 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Copertura della custodia 2202626
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2202549
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Connettore bus per guide DIN 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488806
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Bloccaggio 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Bloccaggio 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Bloccaggio 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Bloccaggio 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Bloccaggio 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Bloccaggio 1090351
I vantaggi
Montaggio senza utensili
Montaggio senza utensili
Lavorabile meccanicamente per tecnologie di connessione specifiche dell'applicazione
Copertura per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)