ME PLC 40 CL GY7035 - Modulo per collegamento frontale
2201505

Custodie per guide DIN, Coperchio universale, larghezza: 39,7 mm, altezza: 129,7 mm, profondità: 47 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile nella larghezza di installazione da 40 mm
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza