ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Base custodia
2201500

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, per connettori bus 50/40, larghezza: 39,7 mm, altezza: 180,1 mm, profondità: 137,7 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 50

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile nella larghezza di installazione da 40 mm
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza