BC 161,6 OT 000020 KMGY - Parte superiore custodia
2201450

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, parte superiore custodia modulare, larghezza: 161,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibili in larghezze di installazione da 1 ... 12 (17,8 mm ... 215,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880