UM 108-PROFIL L10,4CM GN
-
Profilo
2201399
Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 104 mm, profondità: 21,5 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplificato
Flessibile nel formato e nelle dimensioni
Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia