BC 71,6 PLATE KMGY - Pannello di copertura
2201313

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Pannello di copertura, larghezza: 68,3 mm, altezza: 41,75 mm, profondità: 1,5 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880