I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UK 3-TWIN-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
1923128

Morsetti comp. per conduttori terra, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con profilo e passo identici ai morsetti passanti
Piedino universale per il montaggio su guide di supporto NS35... o NS32... (tranne NS 35/15‑2,3)