UK 5-TWIN BU - Morsetto passante
1923047

sezione
passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Questi morsetti componibili twin sono costruiti per la funzione fondamentale di distribuzione del potenziale
Sul lato del quadro elettrico sono utilizzabili due connessioni indipendenti
Piedino universale per il montaggio su guide di supporto NS35... o NS32...
Connessione senza problemi di conduttori molto diversi per tipo e sezione
Sono ponticellabili al centro, anche con morsetti passanti contigui