UK 5-TWIN - Morsetto passante
1923021

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Questi morsetti componibili twin sono costruiti per la funzione fondamentale di distribuzione del potenziale
Piedino universale per il montaggio su guide di supporto NS35... o NS32...
Sul lato del quadro elettrico sono utilizzabili due connessioni indipendenti
Connessione senza problemi di conduttori molto diversi per tipo e sezione
Sono ponticellabili al centro, anche con morsetti passanti contigui