Piastra terminale, larghezza: 2,3 mm, colore: grigio
Dettagli prodotto
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)