ZFKDSA 4- 9 - Morsetto per circuiti stampati
1907542

linea di prodotti COMBICON Terminals L
sezione 4 mm2
passo 7,5 mm
tipo di connessione Connessione a molla
tipo di montaggio Saldatura a onde

Morsetto di collegamento, largo 9 mm, necessario all'estremità di una fila di morsetti

Dettagli prodotto









I vantaggi

La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
Vano di ponticellamento separato per il collegamento semplice di più poli, con ponticelli a innesto
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole