Connettore QUICK-FSMA, per fibra polimerica (set da 4)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Tipo
FSMA
Numero di poli
1
Attenuazione
< 3 dB
Caratteristiche meccaniche
Diametro contatto
3,1 mm
Materiale
EPDM (Guaina protettiva flessibile)
CuNi7Zn39MnPb3 (Ghiera)
Attenuazione
< 3 dB
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP20
Temperatura ambiente (esercizio)
-20 °C ... 70 °C
Nota per il montaggio
Per fibra ottica polimerica 980 mym / 1000 mym
Codice articolo
1885994
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
AF7AIC
Codice prodotto
AF7AIC
GTIN
4017918613815
Peso per pezzo (confezione inclusa)
17,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
16,2 g
Numero tariffa doganale
85367000
Paese di origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
19170122
ECLASS-15.0
19170122
ETIM
ETIM 9.0
EC001122
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
EAC
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.