I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VC-AMS 6 - Inserto contatti
1854019

Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio chiaro, numero poli: 6, sezione del conduttore min.: 0,14 mm2, sezione del conduttore max.: 1,5 mm2, tensione di dimensionamento: 250, corrente nominale: 10 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Tecnica COMBICON affermata
Collegabili a livello universale
Codificabili per impedire lo scambio