TMSTBP 2,5/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati
1853162

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 2,5 mm2
passo 5,08 mm
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
forma di attacco delle viti Fessura longitudinale
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore TWIN per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: TMSTBP 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone, che consente di collegare i conduttori da modulo a modulo

Dettagli prodotto









I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Consente la connessione di due conduttori
Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus