I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5 - Conduttore in FO
1841187

Il cavo in fibra ottica MINI-COMBICON, passo 3,5 mm, 10 poli, separabile per altri numeri di poli (misura minima: 2 poli), è inserito nel retro dell'elemento base MC, colore: trasparente, dimensione a: 2,3 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Curvatura a 90° della luce da una serie di diodi luminosi SMD, per renderla visibile frontalmente
10 poli, separabile per altre polarità
Dimensione minima 2 poli