DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 - Custodie passaparete
1827596

linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 1,5 mm2
tipo di confezione confezionato nel cartone

Custodie passaparete, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: DFK-MC 1,5/..-GF, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Morsetti a saldare/con attacco Faston, montaggio: Montaggio diretto, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 9,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete