ICV 2,5/ 5-GF-5,08 - Presa base per circuiti stampati
1825721

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 2,5 mm2
tipo di montaggio Saldatura a onde
tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: ICV 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato