IC 2,5/ 4-STGF-5,08 - Connettore per circuiti stampati
1825527

linea di prodotti COMBICON Connectors M
sezione 2,5 mm2
passo 5,08 mm
tipo di connessione Connessione a vite con gabbia
forma di attacco delle viti Fessura longitudinale
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: IC 2,5/..-STGF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite per il collegamento cavo-cavo, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
Combinabile con la linea MSTB 2,5
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto