cULus Recognized
ID omologazione: E60425-20150120| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, Connessione a molla Push-in, numero poli: 5, corrente di carico: 41 A, sezione: 2,5 mm2 - 16 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 74,4 mm, colore: grigio
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||