PLW 16-6/ 4-10 - Morsetto passaparete
1821070

sezione 16 mm2
tipo di confezione confezionato nel cartone

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, Connessione a molla Push-in, numero poli: 4, corrente di carico: 41 A, sezione: 2,5 mm2 - 16 mm2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 64,4 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il principio a leva senza utensili consente di collegare e scollegare i conduttori rapidamente con o senza capocorda montato
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Connessione Push-in rapida in caso di leva chiusa
Montaggio rapido e senza utensili alla parete della custodia con l'ausilio di una chiavetta di fissaggio