FL WLAN 1022
-
Modulo radio
1752493
WLAN client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, con 2 connessioni per antenna esterna (RSMA-F), IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, dati di connessione: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: per LAN, http/https, CLI, REST-API
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 61010-1) |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Scheda radio | |
| Esecuzione | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Nota per il montaggio | integrata |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,3 W |
| Test di verifica | Alimentazione a 24 V / terra funzionale 500 V DC 1 min |
| Interfaccia Ethernet / Tutti gli altri potenziali 2,25 kV DC 1 min | |
| Alimentazione a 24 V/Logica interna 500 V DC 1 min | |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tecnica di connessione | COMBICON |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Sezione conduttore consigliata: 0,75 mm² |
| Capocorda montato consigliato: lunghezza collegamento 10 mm | |
| Pinza a crimpare consigliata: trapezoidale o quadrata | |
| Denominazione | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Numero di poli | 3 |
| Sezione AWG | 24 ... 16 |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (SELV) |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Corrente di alimentazione | tip. 180 mA (a Unom/20°C/portata massima dei dati) |
| Corrente assorbita | max. 800 mA (a Umin/ Tmax/ massima portata dei dati) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| a innesto | sì |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Antenna | |
| Numero | 2 |
| Nota sul tipo di connessione | MIMO |
| Funzioni | |
| Configurazione | Web Based Management, CLI automatizzabile, REST-API |
| Quality of service (QoS) | sì |
| Certificazioni radio | Europa, altri paesi nell'E-Shop |
| Sostegno al paese | Belgio |
| Bulgaria | |
| Danimarca | |
| Germania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretagna | |
| Irlanda | |
| Italia | |
| Lettonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Lussemburgo | |
| Malta | |
| Paesi Bassi | |
| Norvegia | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portogallo | |
| Romania | |
| Svezia | |
| Svizzera | |
| Slovacchia | |
| Slovenia | |
| Spagna | |
| Repubblica Ceca | |
| Ungheria | |
| Cipro (Repubblica) | |
| Corea del Sud | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 1 (Porte RJ45) |
| Wireless | |
| Denominazione | Wireless LAN |
| Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| 6 GHz | |
| Standard radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Sensibilità di trasmissione | max. 19,5 dBm (con due antenne) |
| Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Moduli radio collegabili | 20 (10 per interfaccia virtuale in modalità AP) |
| Larghezza | 63 mm |
| Altezza | 26 mm |
| Profondità | 113 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni complessive, senza connettori |
| Colore (Custodia) | color zinco |
| Colore (Coperchio) | nero (RAL 9005) |
| Materiale piastra di base | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale custodia | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 urti |
| Rumori a banda larga secondo EN 60068-2-64 | Categoria 1, classe A |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Frequenza | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Forza del campo di prova | 3 V/m |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Osservazioni | ±2,2 kV |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Segnale | ± 0,5 kV (simmetrico) |
| ± 1 kV (asimmetrico) | |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55032 |
| Risultato della prova | Classe B |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Montaggio su guida DIN | |
| Nota per il montaggio | Antenne non incluse nella fornitura |
| Codice articolo | 1752493 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN2W4 |
| Codice prodotto | DNN2W4 |
| GTIN | 4067923318397 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 370 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 370 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 80-05-7) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) | |
Prodotti compatibili
-
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cavo coassiale 2701402
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Cavo coassiale 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cavo coassiale 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340135
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adattatore 2904790
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
FL MICRO SD FLASH - Memoria programmi e configurazione 1129482
I vantaggi
Wi-Fi 6E (6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Velocità di trasmissione dati lorda fino a 2400 MBit/s
Roaming rapido in applicazioni mobili
Controllabile tramite API REST
Massima sicurezza WPA 2/3
RJ45 con 10/100/1000 MBit/s
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)