EBP 2- 5
-
Ponticello a pettine
1733169
Ponticello a pettine per connettori con passo da 5,0 mm o 5,08 mm
Ponticello a pettine per connettori con passo da 5,0 mm o 5,08 mm
Tipo di prodotto | Ponticello |
Famiglia di prodotti | EBP |
Linea di prodotti | COMBICON Connectors Special |
Numero di poli | 2 |
Passo | 5 mm |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 2 |
Corrente di carico massima | 24 A (in base all'applicazione) |
Passo | 5 mm |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | grigio (7042) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Connessione 1 | |
Materiale isolante | PA |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Codice articolo | 1733169 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | AAHZFC |
Codice prodotto | AAHZFC |
GTIN | 4017918026509 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,58 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,352 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27460406 |
ECLASS-15.0 | 27460406 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |