PC 5/ 3-G-7,62 - Presa base per circuiti stampati
1720479

linea di prodotti COMBICON Connectors L
sezione 6 mm2
passo 7,62 mm
tipo di montaggio Saldatura a onde
tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: verde, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: PC 5/..-G, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 3, sistema di spine: COMBICON PC 5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Presa base standard adatta anche per connettori con sistema "Click and Lock" auto-bloccante e automatico
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento