PTA 1,5/ 2-5,0 GY
-
Morsetto per circuiti stampati
1710630
Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: PTA 1,5, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: grigio, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Morsetto circuito stampato |
Famiglia di prodotti | PTA 1,5 |
Linea di prodotti | COMBICON Terminals S |
Numero di poli | 2 |
Passo | 5 mm |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 2 |
Numero di pin di saldatura per potenziale | 1 |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 17,5 A |
Tensione nominale UN | 400 V |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 400 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
Tecnologia di connessione | |
Tipo | Blocco di morsetti per circuiti stampati |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,14 mm² ... 1 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Lunghezza del tratto da spelare | 5 mm |
Coppia di serraggio | 0,35 Nm ... 0,4 Nm |
Tipo di montaggio | Saldatura a onde |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (3 - 12 µm Sn) |
Superficie metallica punto di connessione (strato intermedio) | Nichel (1,5 - 4 µm Ni) |
Superficie metallica area di saldatura (strato superficiale) | Stagno (3 - 12 µm Sn) |
Superficie metallica area di saldatura (strato intermedio) | Nichel (1,5 - 4 µm Ni) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | grigio (7042) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
Disegno quotato |
|
Passo | 5 mm |
Dimensioni dei codoli | ø 1 mm |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,14 mm² / rigido / > 10 N |
0,14 mm² / flessibile / > 10 N | |
2,5 mm² / rigido / > 50 N | |
2,5 mm² / flessibile / > 50 N |
Test temperatura ambientale | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Requisito verifica di riscaldamento | La somma della temperatura ambiente e del riscaldamento del morsetto del circuito stampato non deve superare il limite superiore della temperatura. |
Resistenza alla corrente di breve durata | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 3,2 mm |
Nota sulla sezione di collegamento | In caso di conduttore collegato di 2,5 mm² (rigido). |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 400 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 3 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 3,2 mm |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 5 s |
Invecchiamento | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (A seconda della curva della portata di corrente/curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1710630 |
Pezzi/conf. | 250 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 250 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AALFMF |
Codice prodotto | AALFMF |
GTIN | 4055626167473 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,116 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,116 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | GR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 75da06cc-213d-457e-b0e7-bd4ddbd891e1 |
I vantaggi
Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
Consente la connessione di due conduttori
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)