Intuitive configuration and precise measurement
The ECM UC current measuring transducer saves you a lot of time with the intuitive device configuration via web-based management. The products detect AC, DC, and distorted currents with an accuracy of < 0.5%.
ECM-UC-100A-UI-REL
-
Convertitore di corrente
1698172
Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). Range di misura della corrente: 0 A ... 125 A. Uscita relè, Configurazione standard, Connessione Push-in. Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cULus Listed
ID omologazione: E196811-20231108cULus Listed
ID omologazione: E196811-20231109Prodotti compatibili
I vantaggi
Intuitive configuration and visualization of measured data via user-guided WBM
Easy connection to the PC via standard USB-C cable without additional 24 V supply
High measuring accuracy of < 0.5% in the measuring ranges
Digital further processing of the measured data
Reliable even at temperatures down to -40°C and installation altitudes of up to 4000 m