SACB-8/16-M23 180 - Scatola di distribuzione
1692789

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Connessione M23 180°, schermatura: no

Dettagli prodotto









I vantaggi

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot