VS-09-KU-ST/ST
-
Giunto D-SUB
1689640
Giunto D-SUB, D-SUB, Universale, 9-poli, tipo di connessione: Giunto, materiale: Plastica, grado di protezione: IP67, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
| • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| Tipo di prodotto | Connettore dati (lato cavo) |
| Tipo | D-SUB |
| Numero di poli | 9 |
| Schermato | no |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 125 V |
| Corrente nominale | 5 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento | Giunto |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Lunghezza | 54 mm |
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale della guarnizione | EPDM |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Dorato su nickel |
| Materiale inserto portacontatti | Poliestere, GF |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 200 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Codice articolo | 1689640 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | ABNCBC |
| Codice prodotto | ABNCBC |
| GTIN | 4017918910075 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22,89 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,89 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440214 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001136 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 22b6be1d-b61e-4928-923f-c84cc4ad2eff |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,705 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)