HC-K 4/2-ESTS - Inserto contatti
1686889

Inserto contatti, numero poli: 4+2+PE, dimensioni: B16, contatti di potenza: 4, contatti di comando: 2, Spina, Connessione a vite, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, applicazione: Potenza/segnale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373