CK1,6-ED-0,75ST AU
-
Contatto a crimpare
1674914
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, corrente nominale: 10 A, sezione di connessione: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , materiale contatti: Lega di rame