CK1,6-ED-0,50BU AU
-
Contatto a crimpare
1674480
Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, corrente nominale: 10 A, sezione di connessione: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , materiale contatti: Lega di rame